ACTUATOR AZ 17-B6
- The direction of actuation can be selected by applicable insertion of the insert
Ordering data
Product type description |
ACTUATOR AZ 17-B6 |
Article number (order number) |
131126060 |
EAN (European Article Number) |
8905236104381 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
Material of the actuator |
樹脂, ステンレス鋼 |
Gross weight |
19 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
50 mm |
Actuator |
柔軟な |
Note
Note (General) |
The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. Actuating radius adjustable, minimum 50 mm, using an hexagonal key wrench SW 2 mm (a and b) |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
ID: kaz17f14
| 4,2 MB | .tif | 111 x 130.2 mm - 1110 x 1302 px - 254 dpi
| 390,0 kB | .jpg | 352.778 x 423.333 mm - 1000 x 1200 px - 72 dpi
| 32,2 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 px - 72 dpi
| 33,8 kB | .jpg | 103.011 x 123.472 mm - 292 x 350 px - 72 dpi
| 16,3 kB | .jpg | 150.283 x 176.389 mm - 426 x 500 px - 72 dpi
| 74,1 kB | .jpg | 360.892 x 423.333 mm - 1023 x 1200 px - 72 dpi
Dimensional drawing actuator
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/14 14:42