schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 17/170-B1

品番: 131122893

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • Particularly suitable for sliding doors
  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZ 17/170-B1

Article number (order number)

131122893

EAN (European Article Number)

8905236104428

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

Low

Material of the actuator

樹脂, ステンレス鋼

Gross weight

13 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

140 mm

Actuator

ストレート

剛性

Note

Note (General)

The axis of the hinge must be 10 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.

minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 140 mm

minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 200 mm

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/07 4:14