schmersal_s_icon.png

EDR40RT

品番: 131006322

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ

Ordering data

Product type description

EDR40RT

Article number (order number)

131006322

EAN (European Article Number)

4030661464633

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versions

押しボタン

Design

Round

Material of the operators

アルミニウム

Colour of the operating element

Gross weight

40 g

General data - Features

Safety functions

Yes

Snap-action mechanism integrated

No

External snap mechanism

No

Latching

Yes

Fully insulated

Yes

Mechanical data

Unlocking

回転式ラッチ解除

Mechanical lifetime, minimum

100,000 Operations

Actuating stroke

5 mm

Mounting

取り付けフランジ

Tightening torque of the screw

0.6 Nm

Mechanical data - Dimensions

Height

29 mm

Note (Mounting depth)

Depth behind front panel including a contact element

Diameter of cap

38.5 mm

Mounting diameter

22.3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1.5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

600 /h

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/20 0:47