schmersal_s_icon.png

2N L8 EXTERNAL PICTOGRAMS CONNECTOR

Artikelnummer: 103013064

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Connector for external pictograms

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

2N L8 EXTERNAL PICTOGRAMS CONNECTOR

Artikelnummer (bestelnummer)

103013064

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661488288

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

Algemene gegevens

Brutogewicht

21 g

Taalfilter

Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring

EG-conformiteitsverklaring

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 8/06/2025 05:01