A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
Downloads
Typebenaming van het product: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Aansluitkabel |
AHT | Aansluitkabel hoge temperatuur |
AIE | Aansluitkabel Industrieel Ethernet |
V | Koppellijn |
VIE | Verbindingslijn Industrieel Ethernet |
S | Stekker zonder kabel |
(2)a | |
K | Koppeling |
KK | Koppeling - Koppeling |
S | Stekker |
SS | Stekker - Stekker |
SK | Stekker - Koppeling |
(2)b | |
3P | 3-polig |
4P | 4-polig |
5P | 5-polig |
6P | 6-polig |
7P | 7-polig |
8P | 8-polig |
9P | 9-polig |
10P | 10-polig |
11P | 11-polig |
12P | 12-polig |
23P | 23-polig |
2P+PE | 2-polig + PE |
3P+PE | 3-polig + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rond 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Vergrendeling met houdfunctie |
S | Vergrendeling met schroef |
(5) | |
G | recht |
W | haaks |
(6) | |
X | zonder |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | zonder |
BK | Zwart |
GY | Grijs |
OG | Oranje |
WH | wit |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | rubber |
4 | Silicone |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutraal |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | zonder |
A | A-codering |
B | B-codering |
(11) | |
1 | zonder |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Materiaal schroefdraad / kartelmoer edelstaal (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² kabeldoorsnede |
- 10 m
- Aansluitkabel
- 8-polig
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103001389 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661482484 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001855 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001855 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61076-2-101 |
Brutogewicht |
510 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
geschikt voor sleepkettingen |
Ja |
Aantal kabeladers |
8 |
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum |
0,4 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
10 m |
Aantal kabeladers |
8 |
Aderdoorsnede |
0,21 mm2 |
Diameter van de kabel |
5,9 mm |
Buigradius (vast) |
5 x Ø-kabel |
Buigradius (bewegend) |
10 x Ø-kabel |
Kleur van de kabelmantel |
Zwart |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
Aansluitstekker |
Koppeling, M12 |
Bouwvorm |
recht |
Codering van de stekker |
A |
Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
Materiaal van de wartel |
Metaal, V4A |
Materiaal van de handgreep |
Kunststof, TPU |
Kleur van de handgreep |
Zwart |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 IP69K |
Omgevingstemperatuur (aansluitstekker) |
-25 ... +90 °C |
Omgevingstemperatuur (vast) |
-30 ... +105 °C |
Omgevingstemperatuur (bewegend) |
-10 ... +105 °C |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
2 A |
Nominale bedrijfsspanning |
30 VAC |
Nominale bedrijfsspanning |
30 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
2.000 mA |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
Bruin |
Pin 2 |
Wit |
Pin 3 |
Blauw |
Pin 4 |
Zwart |
Pin 5 |
Grijs |
Pin 6 |
Paars |
Pin 7 |
Rood |
Pin 8 |
Roze |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/10/2025 19:28