schmersal_s_icon.png

A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

Numéro d'article: 103001389

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
ACâble de raccordement
AHTInterconnexion
AIEConnecteur sans câble

(2)a
Kconnecteur femelle
KKConnecteur femelle - femelle
SConnecteur
SSConnecteur mâle - mâle
SKConnecteur mâle / femelle

(2)b
3P3 pôles
4P4 pôles
5P5 pôles
6P6 pôles
7P7 pôles
8P8 pôles
9P9 pôles
10P10 pôles
11P11 pôles
12P12 pôles
23P23 pôles
2P+PE2 pôles + PE
3P+PE3 pôles + PE

(3)
M8M8 / rond 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RVerrouillage avec maintien
SFermeture vissée

(5)
Gdroit
Wangulaire

(6)
XSans
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
XSans
BKNoir
GYgris
OGOrange

(8)
X-
1PVC
2PUR
3caoutchouc
4Silicone
5PTFE

(9)
XNeutre
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
XSans
ACodage A
BCodage B

(11)
1Sans
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMatériau filetage / écrou moleté acier inoxydable (VA)

(14)
075Section du câble 0,75 mm²
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • 10 m
  • Câble de raccordement
  • 8 pôles

Exemple de commande

Désignation de type du produit

A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

Référence d’article (n° de commande)

103001389

EAN (European Article Number)

4030661482484

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 61076-2-101

Poids brut

510 g

Données générales - Caractéristiques

convient pour chaînes porte-câbles

Oui

Nombre de conducteurs de câble

8

Données mécaniques

Couple, max.

0,4 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

10 m

Nombre de conducteurs de câble

8

Section des conducteurs

0,21 mm2

Section de câble

5,9 mm

Rayon de courbure (fixe)

5 x Ø-câble

Rayon de courbure (mobile)

10 x Ø-câble

Couleur de la gaine du câble

Noir

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Connecteur côté A

Connecteur

Female connector, M12

Modèle

droit

Codage du connecteur

A

Verrouillage du connecteur

Fermeture vissée

Matériau du raccord vissé

Métal, V4A

Matériau de la poignée

Plastique, TPU

Couleur de la poignée

Noir

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

IP69K

Ambient temperature (Connector)

-25 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-30 ... +105 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-10 ... +105 °C

Données électriques

Courant nominal thermique

2 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Courant permanent

2.000 mA

Affectation des broches

Broche 1

marron

Broche 2

Blanc

Broche 3

bleu

Broche 4

Noir

Broche 5

gris

Broche 6

Violet

Broche 7

rouge

Broche 8

Rose


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 15/06/2025 17:35