ACC-AZM-BOW-H-1-RD
Artikelnummer:
103027454
ACC-AZM-BOW-H-1-RD
Artikelnummer:
103027454
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACC-AZM-BOW-H-1-RD |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103027454 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661525860 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002594 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Kleur van de behuizing |
Rood |
Brutogewicht |
97 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
41,5 mm |
Breedte |
80 mm |
Hoogte |
20 mm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/09/2025 14:11