schmersal_s_icon.png

ACC-IFL-MOCL-H12

Artikelnummer: 101068880

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Voor een eenvoudige montage van naderingsschakelaars met cilindrische vorm Ø 12 mm of Schroefdraad M12

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-IFL-MOCL-H12

Artikelnummer (bestelnummer)

101068880

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661105642

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-92

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-92

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000127

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000127

Algemene gegevens

Materiaal van de zadelklem

thermoplast

Brutogewicht

29 g

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

46 mm

Hoogte

30 mm

Diepte

15 mm

Diameter van de klembeugel

12 mm

Diameter van de klembeugel

M12


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 22/09/2025 19:09