schmersal_s_icon.png

ACC-IFL-MOCL-H12

Artikelnummer: 101068880

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • For glidende montering af de cylinderformede nærhedsafbrydere Ø 12 mm eller gevind M12

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

ACC-IFL-MOCL-H12

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101068880

EAN (European Article Number)

4030661105642

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-92

ETIM number, version 7.0

EC000127

ETIM number, version 6.0

EC000127

Globale egenskaber

Materiale til terminalfastgørelsen

thermoplastik

Bruttovægt

29 g

Mekaniske data - afmåling

Bredde

46 mm

Højde

30 mm

Dybde

15 mm

Diameter på spændebøjle

12 mm

Diameter på spændebøjle

M12


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 21.09.2025 15.03