schmersal_s_icon.png

ACC-IFL-MOCL-H15

Artikelnummer: 101068881

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • voor BN 65

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-IFL-MOCL-H15

Artikelnummer (bestelnummer)

101068881

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661105659

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-92

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-92

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000127

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000127

Algemene gegevens

Materiaal van de zadelklem

thermoplast

Brutogewicht

27 g

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

46 mm

Hoogte

30 mm

Diepte

15 mm

Diameter van de klembeugel

15 mm


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20/05/2025 17:48