schmersal_s_icon.png

ACC-IFL-MOCL-H4

Artikelnummer: 101103610

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Voor een eenvoudige montage van naderingsschakelaars met cilindrische vorm Ø 4 mm

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-IFL-MOCL-H4

Artikelnummer (bestelnummer)

101103610

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-92

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-92

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000127

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000127

Algemene gegevens

Materiaal van de zadelklem

thermoplast

Brutogewicht

4 g

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

17 mm

Hoogte

12 mm

Diepte

21 mm

Diameter van de klembeugel

4 mm

Diameter van de klembeugel

M4


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 31/05/2025 09:23