schmersal_s_icon.png

ACC-IFL-MOCL-H4

Tuotenumero: 101103610

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Sylinterin muotoisen lähestyskytkinten helppoon asennukseen Ø 4 mm

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-IFL-MOCL-H4

Tuotenumero (tilausnumero)

101103610

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-92

ETIM number, version 7.0

EC000127

ETIM number, version 6.0

EC000127

Yleiset ominaisuudet

Kiinnikepannan materiaali

kestomuovi

Bruttopaino

4 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

17 mm

Korkeus

12 mm

Syvyys

21 mm

Kiinnityspannan halkaisija

4 mm

Kiinnityspannan halkaisija

M4


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 3.8.2025 13.45