ACC-NRS-M4X12-FHS-2PCS
Artikelnummer:
103051932
ACC-NRS-M4X12-FHS-2PCS
Artikelnummer:
103051932
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACC-NRS-M4X12-FHS-2PCS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103051932 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661631585 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002594 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal |
verzinkt metaal |
Brutogewicht |
4 g |
Mechanische gegevens
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
M4X12 |
Opmerking (Uitvoering van de bevestigingsschroeven) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Ontwerp van de schroefkop |
Flat head screw with one-way slot |
Sterkteklasse |
8.8 |
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
2x Safety screws 2x Washers 2x Schnorr disk |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 1/10/2025 19:37