schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X12-FHS-2PCS

Numéro d'article: 103051932

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ACC-NRS-M4X12-FHS-2PCS

Référence d’article (n° de commande)

103051932

EAN (European Article Number)

4030661631585

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Caractéristiques globales

Matériel

clé métal zingué

Poids brut

4 g

Données mécaniques

Exécution des vis de fixation

M4X12

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Flat head screw with one-way slot

Property class

8.8

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison du matériel de montage

2x Safety screws

2x Washers

2x Schnorr disk


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 15/10/2025 12:35