ACC-PFB-SFB-LAB-SN-20PCS-V2
Artikelnummer:
103035090
ACC-PFB-SFB-LAB-SN-20PCS-V2
Artikelnummer:
103035090
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Identificatieplaatjes V2
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACC-PFB-SFB-LAB-SN-20PCS-V2 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103035090 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661537290 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001604 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001604 |
Algemene gegevens
Materiaal |
Polyamide PA |
Brutogewicht |
13 g |
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
Identificatie-etiketten, geel, in omlijsting (20 stuks) |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/07/2025 12:42