schmersal_s_icon.png

BETAETIGER AZM 161-B1ES

Artikelnummer: 101171859

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Rechte bedieningssleutel
  • Zeer geschikt voor schuifdeuren

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BETAETIGER AZM 161-B1ES

Artikelnummer (bestelnummer)

101171859

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661299600

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Materiaal van de bedieningssleutel

Edelstaal (V2A)

Brutogewicht

30 g

Mechanische gegevens

Bedieningssleutel

recht

Speling bedieningssleutel in bedieningsrichting

2 mm

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 150 mm

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 180 mm


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 18/05/2025 02:49