schmersal_s_icon.png

AES 1165.3-2214-2 24 VAC

Artikelnummer: 101131635

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • Bewaking van magnetische veiligheidssensoren van de serie BNS
  • 1 veiligheidscontact, STOP 0

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

AES 1165.3-2214-2 24 VAC

Artikelnummer (bestelnummer)

101131635

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661049663

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-18-19

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-18-19

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-18-19

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001449

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001449

Opmerking

Discontinued product

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimaatbelasting

BG-GS-ET-14

IEC 60947-5-3

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd

Brutogewicht

165 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Draadbreukdetectie

Ja

Dwarssluitingsherkenning

Ja

Met automatische resetfunctie

Ja

Reset na onderbreking van de aansluitspanning

Ja

Aardlekdetectie

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal hulpcontacten

2

Aantal ingangen voor verbreekcontact (NG)

2

Aantal ingangen voor maakcontacten (NO)

1

Aantal LED's

1

Aantal veiligheidscontacten

1

Aantal signaaluitgangen

2

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Stop-categorie

0

Classificatie - Relaisuitgangen

Performance Level, tot

d

Sturingscategorie

3

PFH waarde

1,00 x 10⁻⁷ /h

Opmerking

Geldt voor toepassingen tot max. 50.000 schakelcycli/jaar en met max. 80 % contactlast.

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

2

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

20.000.000 schakelingen

Bevestiging

Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Klembenaming

IEC/EN 60947-1

Draaddoorsnede, minimum

0,25 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Aandraaimoment van de klemmen

0,6 Nm

Toegelaten kabeltype

solid single-wire

flexible

Aansluitingen (mechanisch)

1000075113

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

22,5 mm

Hoogte

100 mm

Diepte

121 mm

Omgevingsvoorwaarden

Beschermingsgraad van de behuizing

IP40

Beschermingsgraad van de inbouwruimte

IP54

Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen

IP20

Omgevingstemperatuur

+0 ... +55 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %

schokbestendig

30 g / 11 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad

2

Elektrische gegevens

Frequentiebereik

50 Hz

60 Hz

Bedrijfsspanning

24 VAC -15 % / +10 %

restspanning

10 %

Thermische stroom

6 A

Nominale bedrijfsspanning

24 VAC

Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum

20.4 VAC

Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum

26.4 VAC

Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum

20.4 VAC

Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum

26.4 VAC

Nominale voedingsspanning bij DC, minimum

20,4 VDC

Nominale voedingsspanning bij DC, maximum

28,8 VDC

Stroomverbruik

5 W

Contactweerstand, maximum

0,1 Ω

Opmerking (contactweerstand)

In nieuwe toestand

Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch

80 ms

Afvalvertraging bij noodstop, typisch

20 ms

Opkomvertraging bij automatische start, typisch

100 ms

Opkomvertraging bij RESET, typisch

20 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

Ag-Ni 10 en 0 2 µm verguld

Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen

Spanning, gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Stroom, gebruikscategorie AC-15

6 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

6 A

Schakelvermogen, minimum

10 VDC

Schakelvermogen, minimum

10 mA

Schakelvermogen, maximum

250 VAC

Schakelvermogen, maximum

8 A

Elektrische gegevens - Digitale ingangen

Ingangssignaal, HIGH-signaal "1"

10 … 30 VDC

Ingangssignaal, LOW-signaal "0"

0 … 2 VDC

Leidingweerstand, maximum

40 Ω

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanning, gebruikscategorie DC-12

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-12

0,1 A

Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)

Schakelvermogen, maximum

24 VDC

Schakelvermogen, maximum

2 A

Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)

EMC bestendigheid

EMC-Richtlijn

Geïntegreerde systeemdiagnose(ISD)

Opmerking (ISD-fout)

De volgende fouten worden door de veiligheidsmodules herkend en door ISD weergegeven.

Fout

Niet-aantrekken of niet-afvallen van de veiligheidsrelais

Niet-openen of niet-sluiten van de deurcontacten

Dwars- of kortsluitingen aan de aansluitkabels

Onderbreking van de aansluitkabels

Fout aan de ingangsschakelingen of aan de relaisaansturingen van de veiligheidsmodule

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

Veiligheidssensor

Beschermvoorziening

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.

Schakelvoorbeeld

Opmerking (schakelvoorbeeld)

Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.

Bewaking van 2 beschermvoorziening(en) met telkens een magnetische veiligheidssensor van de serie BNS

Als één of twee externe relais gebruikt worden voor het schakelen van de last, kan het systeem alleen in categorie 3 volgens EN ISO 13849-1 ingedeeld worden, als het uitsluiten van de fout „Falen van het externe relais“ toegelicht en gedocumenteerd kan worden, bijvoorbeeld bij gebruik van een betrouwbaar oversized extern relais. Een tweede extern relais leidt tot een verhoogde veiligheid door redundante uitschakeling van de lading Een tweede extern relais leidt tot een verhoogde veiligheid door redundante uitschakeling van de lading.

De ISD-tabellen (geïntegreerde systeemdiagnose) voor analyse van de foutmeldingen en hun oorzaken worden in bijlage vermeld.

Verlenging van de tijdvertraging: Door het omsteken van een brug onder de behuizingdeksel kan de tijdvertraging van 0,1 s op 1 s ingesteld worden.

Ter beveiliging van 2 beschermvoorzieningen tot PL d en categorie 3

Taalfilter

Schakelvoorbeeld (elektrische kabels)

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

103008070 SRB-E-204PE
  • Steekbare schroefklemmen met codering
  • Ingangsuitbreidingsmodule
  • 1 oder 2-kanalige aansturing
  • Bewaking van 4 sensoren
  • 2 Veiligheidsuitgangen
  • 4 Signaaluitgangen

103009973 SRB-E-204ST
  • Steekbare schroefklemmen met codering
  • STOP 0 Functie
  • Bewaking van 4 sensoren
  • Startknop / Autostart
  • 2 Veiligheidsuitgangen
  • 4 Signaaluitgangen


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12/09/2025 01:27