AES 1165.3-2214-2 24 VAC
AES 1165.3-2214-2 24 VAC
- Surveillance de capteurs de sécurité magnétique de la série BNS
- 1 contact de sécurité, STOP 0
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
AES 1165.3-2214-2 24 VAC |
Référence d’article (n° de commande) |
101131635 |
EAN (European Article Number) |
4030661049663 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Note |
Produit de fin de série |
Homologations - Règlementations
|
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Essais de résistance climatique |
BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée |
Poids brut |
165 g |
Données générales - Caractéristiques
Détection des ruptures de fils |
Oui |
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Fonction de réarmement automatique |
Oui |
Réarmement après interruption de la tension de service |
Oui |
Détection des fuites à la terre |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
2 |
Nombre d'entrées pour contact NF |
2 |
Nombre d'entrées pour contact NO |
1 |
Nombre de LEDs |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Nombre de sorties de signalisation |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Catégorie, STOP |
0 |
Classification - Sorties relais
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
3 |
Valeur PFH |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
remarque |
applicable pour les applications jusqu'à max. 50 000 manoeuvres/an et une charge de contact de 80% max. |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
2 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
20.000.000 manœuvres |
Fixation |
Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715 |
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornes |
IEC/EN 60947-1 |
Section du câble, min. |
0,25 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Couple de serrage des bornes |
0,6 Nm |
Allowed type of cable |
solid single-wire flexible |
Raccordement (mécanique) |
1000075113 |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
22,5 mm |
Hauteur |
100 mm |
Profondeur |
121 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtier |
IP40 |
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordement |
IP54 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
2 |
Données électriques
Gamme de fréquence |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Courant nominal thermique |
6 A |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min. |
20.4 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max. |
26.4 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min. |
20.4 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max. |
26.4 VAC |
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min. |
20,4 VDC |
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max. |
28,8 VDC |
Consommation électrique |
5 W |
Résistance de contact, max. |
0,1 Ω |
Remarque (résistance de contact) |
à l'état neuf |
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ. |
80 ms |
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ. |
20 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ. |
100 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ. |
20 ms |
Matériau des contacts, électriques |
Ag-Ni 10 et 0,2 µm dorés |
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
6 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
6 A |
Puissance commutable, min. |
10 VDC |
Puissance commutable, min. |
10 mA |
Puissance commutable, max. |
250 VAC |
Puissance commutable, max. |
8 A |
Données électriques - Entrées numériques
Niveau d'entrée, signal HIGH "1" |
10 … 30 VDC |
Niveau d'entrée, signal LOW "0" |
0 … 2 VDC |
Résistance de ligne, max. |
40 Ω |
Données électriques - Sortie numérique
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
0,1 A |
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max. |
24 VDC |
Puissance commutable, max. |
2 A |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbations |
Directive CEM |
Système intégré de diagnostic (ISD)
Remarque (erreur ISD) |
Les erreurs suivantes sont reconnues par le module de sécurité et affichées par l' ISD. |
Erreur |
Non-enclenchement ou non-déclenchement des relais de sécurité Non-ouverture ou non-fermeture des contacts de la porte Courts-circuits transversaux ou courts-circuits des câbles d'entrée Coupure des câbles d'entrée Erreurs sur le câblage d'entrée ou sur la commande des relais du module de sécurité |
Données diverses
Remarque (applications) |
Capteur de sécurité Dispositif de protection |
Remarque
Remarque (en général) |
Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié. |
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage) |
L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension. Surveillance de 2 protecteur(s) avec chacun un capteur de sécurité magnétique de la série BNS Si un ou deux relais externes ou contacteurs sont utilisés pour la commutation de la charge, l'interface ne peut être classée en catégorie 3 selon EN ISO 13849-1 que si l'on peut fournir et documenter les arguments permettant d'exclure "une défaillance du ou des contacteurs externes", par exemple en utilisant des contacteurs fiables et sur-dimensionnés. Un deuxième contacteur moteur augmente la sécurité par la coupure redondante de la charge. Les tableaux ISD (système intégré de diagnostic) pour l'analyse des messages d'erreur et leurs causes sont repris en annexe. Prolongation de la temporisation de sortie: la temporisation de sortie peut être modifiée de 0,1 s à 1 s en déplaçant un pont sous le couvercle du boîtier. Pour la surveillance de 2 protecteurs jusqu' à max. PL d et catégorie 3 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Information
Exemple de câblage (câblage électrique)
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Exemple de câblage
103008070 SRB-E-204PE
- Bornes à vis enfichables avec codage
- Module d'extension d'entrées
- commande à 1 oder 2- canal
- Surveillance de 4 capteurs
- 2 Sorties de sécurité
- 4 Sorties de signalisation
103009973 SRB-E-204ST
- Bornes à vis enfichables avec codage
- STOP 0 Fonction
- Surveillance de 4 capteurs
- Bouton de démarrage / Démarrage automatique
- 2 Sorties de sécurité
- 4 Sorties de signalisation
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/10/2025 08:50