schmersal_s_icon.png

AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC

Artikelnummer: 101173634

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • Hulpontgrendeling door driekantsleutel M5 aan de kant van het deksel
  • metaalbehuizing
  • Sluitbeveiliging
  • voor deuren met 1 vleugels
  • voor bouwliften

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC

Artikelnummer (bestelnummer)

101173634

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661302836

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002593

Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)

Opmerking: De bedieningssleutels zijn niet in de levering van de schakelaars inbegrepen.

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-19

DIN VDE 0660-200

EN 81

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Werkingsprincipe

elektromechanisch

Materiaal van de behuizing

Aluminium

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Materiaal van de vergrendelbout

Verzinkt metaal / aluminium

Brutogewicht

1.005 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

hulpontgrendeling

Ja

Met sluitbeveiliging

Ja

Veiligheidsfuncties

Ja

Aantal deurvleugels

1

Aantal veiligheidscontacten

4

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Blokkeerkracht

3.500 N

gedwongen verbrekingsweg

5 mm

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

15 N

Max. bedieningssnelheid

0,2 m/s

Bevestiging

Bevestigingsgaten aan de binnenkant

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

130 mm

Hoogte

100 mm

Diepte

7,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +50 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

6 A

Nominale voedingsspanning

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

250 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

Stroomverbruik, maximum

10 W

Schakelelement

Verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Opmerking

Opmerking (hulpontgrendeling)

met driekantsleutel aan de kant van het deksel


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15/01/2026 17:18