schmersal_s_icon.png

AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC

Artikelnummer: 101173634

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • Manuel frigørelse ved hjælp af M5 triangulær nøgle dækselside
  • metal hus
  • Sikring mod fejllukning
  • til 1-fløjdøre
  • til byggepladselevatorer

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101173634

EAN (European Article Number)

4030661302836

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Ekstrainformation, (bestillings data)

Henvisning: Aktuatorer skal bestilles separate.

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-19

DIN VDE 0660-200

EN 81

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Aluminium

Materiale af husovertræk

enamelled

Diameter af låseboltens

zinkbelagt metal / Aluminium

Bruttovægt

1.005 g

Generelle data - egenskaber

Manuel reset

Ja

Feltlåssikring tilstede

Ja

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Antal dørfløje

1

Antal sikkerhedskontakter

4

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Låsestyrke

3.500 N

Tvangsåbningsstrækning

5 mm

Tvangsåbnings kraft, minimum

15 N

Aktiveringshastighed, maksimum

0,2 m/s

Fastgørelse

indvendige fastgørelseshuller

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mekaniske data - afmåling

Bredde

130 mm

Højde

100 mm

Dybde

7,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

6 A

Forsyningsspænding

230 VAC

Brugskategori AC-15

250 VAC

Brugskategori AC-15

2 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

Elektrisk effektforbrug, maksimum

10 W

Koblingselement

Åbner (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Bemærk

Bemærk (hjælpefrakobling)

brug trekant nøgle, dækselside


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 18.09.2025 10.51