AZM 161-B1-2024
Artikelnummer:
101178199
AZM 161-B1-2024
Artikelnummer:
101178199
- Rechte bedieningssleutel met sleufafdekking
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM 161-B1-2024 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101178199 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661310107 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Edelstaal (V2A) |
Brutogewicht |
35 g |
Mechanische gegevens
Bedieningssleutel |
recht stijf |
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 150 mm Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 180 mm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Maatschets overige
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/05/2025 09:03