schmersal_s_icon.png

AZM300Z-I2-ST-AS-P-DU

Artikelnummer: 103045603

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
  • Thermoplastic enclosure
  • Repeated individual coding with RFID technology
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • 3 different directions of actuation
  • Guard locking monitored
  • Power to unlock
  • Solenoid supply 24 VDC (Aux)
  • Hygienic design
  • Protection class IP 69
  • Solenoid interlock with integrated AS-i Safety Interface
  • Universal repeatedly teachable or individual coding because of the RFID technology
  • I-variants with coding level HIGH to ISO 14119
  • 2 integrated snap-in stages

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

AZM300Z-I2-ST-AS-P-DU

Artikelnummer (bestelnummer)

103045603

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661565279

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002593

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

cULus

ASi-SaW

ECOLAB

ANATEL

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

algemene informatie

Individuele codering, herhaald aanleren mogelijk

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

hoog

Werkingsprincipe

RFID

Frequentieband RFID

125 kHz

Zendvermogen RFID, maximum

-6 dBm

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Reactietijd, maximum

120 ms

Risicotijd, maximum

200 ms

Brutogewicht

595 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

ruststroomprincipe

Ja

Bewaking van de vergrendeling

Ja

Arrêtering

Ja

hulpontgrendeling

Ja

Veiligheidsfuncties

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal aanlooprichtingen

3

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Veiligheidsclassificatie - Arrêteerfunctie

Performance Level, tot

e

Sturingscategorie

4

PFH waarde

1,34 x 10⁻⁹ /h

PFD waarde

2,34 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

3

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie - Vergrendelfunctie

Performance Level, tot

e

Opmerking (prestatieniveau)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Opmerking (mechanische levensduurduur)

bij gebruik als deuraanslag: ≥ 50.000 schakelingen (voor deuren ≤ 5 kg en bedieningssnelheid ≤ 0.5 m/s)

Hoekafwijking tussen de veiligheidsvergrendeling en de bediensleutel, maximum

2 °

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

1.150 N

Blokkeerkracht Fmax, maximum

1.500 N

Sluitkracht, instelbaar, positie 1

25 N

Sluitkracht, instelbaar, positie 2

50 N

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

2x M6

Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven, minimum

6 Nm

Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum

7 Nm

Mechanical data - Switching distances

Schakelafstand, typisch

2 mm

Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao

1 mm

Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar

20 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Inbouwstekker M12, 4-polig, A-codering

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

120 mm

Breedte van de sensor

87,5 mm

Hoogte van de sensor

35 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP66

IP67

IP69

Omgevingstemperatuur

+0 ... +60 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-10 ... +90 °C

Relatieve vochtigheid, maximum

93 %

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

Trillingsvastheid

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

III

Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum

2.000 m

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

32 VDC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad

3

Elektrische gegevens

Tijd voor operationeel, maximum

5.000 ms

Elektrische gegevens - AS-Interface

Nominale bedrijfsspanning

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Stroomverbruik, maximum

100 mA

Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie

AS-i Specificatie

Safety-Slave

AS-i versie

V 3.0

AS-i-profiel

S-7.B.F.E

AS-i ingang, kanaal 1

Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht

AS-i ingang, kanaal 2

Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht

AS-i uitgangen, DO 0

Magneetaansturing

AS-i uitgangen, DO 1

Zonder functie

AS-i uitgangen, DO 2

Zonder functie

AS-i uitgangen, DO 3

Zonder functie

AS-i parameterbits, P0

Veiligheidsdeur gesloten en kan vergrendeld worden

AS-i parameterbits, P1

Vergrendeling vergrendeld

AS-i parameterbits, P2

Hulpspanning voorhanden

AS-i parameterbits, P3

Toestelfout (FID)

Opmerking (AS-i parameterbits)

Parameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen

FID: periferiefout

AS-i adressen ingangsmodule

0

Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)

Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.

Elektrische gegevens - Hulpspanning (Aux):

Bedrijfsspanning

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Stroomverbruik

300 mA

Nominale bedrijfsspanning

24 VDC

Beveiliging

4 A

Elektrische gegevens - magneetaansturing IN

Inschakelduur magneet

100 %

Statusindicatie

Opmerking (LED-statusindicatie)

(1) groene/rode LED (AS-i Duo LED): voedingsspanning / communicatiefout / slave-adres = 0 / fout in de randapparatuur gedetecteerd / toestelfout gedetecteerd / manipulatiebeveiliging actief

(2) gele LED: toestelstatus (vrijgavestatus)

(3) LED rood: apparaatfout

Contactconfiguratie

Pin 1

AS-Interface +

Pin 2

Aux - (P)

Pin 3

AS-Interface -

Pin 4

Aux + (P)

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Toebehoren

Aanbeveling (bediensleutel)

AZ/AZM300-B1

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Voor deuren die dicht tegen het deurframe aansluiten kan de optionele montageplaat MP-AZ/AZM300-1 gebruikt worden.

Voor deuren in glas en Makrolon kan de optionele montagekit MS-AZ/AZM300-B1-1 gebruikt worden.

Zolang de bedieneenheid in de veiligheidsvergrendeling ingevoerd blijft, kan de ontgrendelde beschermvoorziening opnieuw vergrendeld worden. De veiligheidsuitgangen worden dan opnieuw ingeschakeld, zodat de beschermvoorziening niet geopend moet worden.

Opmerking Spanning AUX DC

stabilised PELV power supply

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

103005918 AZM300Z-I2-ST-AS-P
  • Kunststofbehuizing
  • Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • 3 verschillende bedieningsrichtingen
  • Bewaking van de vergrendeling
  • ruststroomprincipe
  • Spanning voor magneet 24 VDC (Aux)
  • hygiënisch design
  • Afdichtingsgraad IP69
  • Veiligheidsvergrendeling met geïntegreerde AS-i Safety interface
  • Universele, meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
  • I-varianten met codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • 2 geïntegreerde arrêteerniveaus

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:AZM300-AS
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Vergrendelvoorziening met elektromagnetische vergrendeling voor veiligheidsfuncties met geïntegreerde AS-i Safety at Work interface
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG
 RED-Richtlijn2014/53/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 Deel 1-7:2010
Bevoegde installatie voor de typekeuring:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn Nr.: 0035
EG-Goedkeuringscertificaat:01/205.5281.04/23
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 20 juni 2023
  GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 26/09/2025 04:58