BDF200-NH-10-LT-LT-LT-G24-2875
BDF200-NH-10-LT-LT-LT-G24-2875
Typebenaming van het product: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Noodstop zonder beschermkraag |
NHK | Noodstop met beschermkraag |
LT.. | Selectie (kleur verlichte drukknop) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
PT.. | Paddenstoelvormige drukknop |
(2) | |
20 | met noodstop: 2 maakcontacten (NO) positie 2-4>zonder noodstop: 2 maakcontacten (NO) positie 1-4 |
11 | met noodstop: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) positie 2-4>zonder noodstop: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) positie 1-4 |
10 | met noodstop: 1 maakcontact (NO) positie 2-4>zonder noodstop: 1 maakcontact (NO) positie 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities |
WT 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities |
SW 20 | Sleutelschakelaar, 2 posities |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
PT.. | Paddenstoelvormige drukknop |
(4) | |
WS 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities |
WT 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities |
SW 20 | Sleutelschakelaar, 2 posities |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
PT.. | Paddenstoelvormige drukknop |
(5) | |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
PT.. | Paddenstoelvormige drukknop |
(6) | |
zonder | zonder signaallamp |
G24 | met signaallamp, rood (alleen voor -10) |
(7) | |
zonder | Standaard |
2875 | Vrij uit te rusten toetsafdekkingen |
- slanke, schokbestendige behuizing
- te installeren in de meest ergonomische positie
- te installeren aan courante aluminiumprofielen
- Kunststofbehuizing
- slanke, schokbestendige behuizing
- uitgebreid programma Verlichte drukknoppen, Keuzeschakelaars, LED signaallampen, Sleutelschakelaars en Noodstopdrukknoppen
- Functies noodstop, aan/uit en reset mogelijk
- De plaats van de drukknoppen op het bedienpaneel kan vrij gekozen worden
- Veldlabels met aparte kunststofafdekking
- Vrij uit te rusten toetsafdekkingen voor een optimale aanpassing aan de installaties
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BDF200-NH-10-LT-LT-LT-G24-2875 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103007781 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661451770 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000225 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000225 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: zie bestelsleutel |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Klimaatbelasting |
IEC 60068-2-30 |
Uitvoering |
Opbouwbehuizing |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Gebruikte posities, Positie 1 |
Noodstopdrukknop |
Gebruikte posities, Positie 2 |
Verlichte drukknop, Kleur uitwisselbaar |
Gebruikte posities, Positie 3 |
Verlichte drukknop, Kleur uitwisselbaar |
Gebruikte posities, Positie 4 |
Verlichte drukknop, Kleur uitwisselbaar |
Brutogewicht |
392 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Noodstopknop |
Ja |
signaallamp |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Afneembare klemmen |
Ja |
Aantal kabeladers |
16 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
100.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoer |
onder |
Mechanische levensduur, noodstopknop |
100.000 schakelingen |
Mechanische levensduur, bedienorganen |
1.000.000 schakelingen |
Slaglengte |
3 mm |
Bedieningskracht, maximum |
8 N |
Opmerking (bedieningskracht) |
each contact |
Contactkracht, typisch |
1 N |
Bevestiging |
Bevestigingsgaten aan de binnenkant |
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
2x M5 |
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, minimum |
0,7 Nm |
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, maximum |
0,8 Nm |
Aandraaimoment van de kabelschroefverbinding, maximaal |
4 Nm |
Opmerking |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
Kabelwartels M20 |
Klembereik van de kabelwartel, minimum |
6 mm |
Klembereik van de kabelwartel, maximum |
13 mm |
Aderdoorsnede |
0,5 mm2 |
Aansluitingen (mechanisch) |
Afneembare schroefaansluitklemmen |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
40 mm |
Hoogte |
69 mm |
Diepte |
268 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +65 °C |
Trillingsvastheid |
10 … 100 Hz, met 20 g |
schokbestendig |
100 g / 6 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
2,5 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad |
3 |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
2,5 A |
Indicatielampje Stroomverbruik |
20 mA |
LED stroomverbruik (bedienelementen) |
16 mA |
Nominale bedrijfsspanning |
24 VDC |
Gebruikscategorie AC-15 |
24 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Externe kabelbeveiliging en toestelzekering |
2.5A T |
Geschiktheid voor lage spanningen |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Schakelprincipe |
Tastschakeling tweepuntsysteem |
Maximale schakelfrequentie |
1.200 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Ag-Ni 10, verguld |
Statusindicatie
Kleur van de signaallamp |
Rood |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Suitable for 40 mm profiles |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | BDF 200 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Bedienveld |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn 1) | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Aanbrengen van de CE-markering: | 1) voor veiligheidscomponenten waarvan het typenplaatje het opschrift "Safety component" draagt voor toestelvarianten met noodstopfunctie |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 5 mei 2020 |

Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/10/2025 03:15