BNS 36-02ZG-L 10,0M
BNS 36-02ZG-L 10,0M
Typebenaming van het product: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | zonder diagnoseuitgang |
/01 | 1 verbreekcontact (NC) |
10 | 1 maakcontact (NO) |
(3) | |
zonder | zonder LED-statusindicatie |
G | met LED-statusindicatie |
(4) | |
zonder | Aansluitkabel |
ST | met stekker |
(5) | |
L | Deur met aanslag links |
R | deur met rechts zichtbare scharnieren |
(6) | |
2750 | Versie met langere schakelafstand (in combinatie met bediensleutel) BPS 36-1-2750 of BPS 36-2-2750) |
- Kunststofbehuizing
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Verdekte inbouw mogelijk
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- Ongevoelig voor vervuiling
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BNS 36-02ZG-L 10,0M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103012611 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661484389 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002544 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002544 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Werkingsprincipe |
magnetisch |
Inbouwcondities (mechanische) |
bijna vlak |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Brutogewicht |
420 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Codering |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
25.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Magneet |
Deuraanslag |
Links |
Bewegingsrichting |
Frontaal ten opzichte van de actieve zijde |
Mechanical data - Switching distances
Opmerking (schakelafstand Sn) |
Axiale afwijking Een horizontale en verticale afwijking tussen de veiligheidssensor en de bediensleutel wordt getolereerd. De mogelijke afwijking is afhankelijk van de afstand tussen de actieve vlakken van de sensor en de bediensleutel. De sensor blijft actief in het tolerantiebereik. |
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao |
7 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar |
17 mm |
Opmerking (schakelafstand) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
10 m |
aansluitwijze |
kabel |
Aantal kabeladers |
4 |
Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
Aderdoorsnede |
30 AWG |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
13 mm |
Breedte van de sensor |
88 mm |
Hoogte van de sensor |
25 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +70 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-25 ... +70 °C |
Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum |
24 VDC |
Schakelstroom; maximum |
0,01 A |
Schakelvermogen, maximum |
0,24 W |
Schakelelement |
2 verbreekcontacten (NG) |
Schakelfrequentie, maximum |
5 Hz |
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
LED licht op als de veiligheidsdeur gesloten is. |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
BPS 36-2 BPS 36-1 |
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening. De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek. |
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
Contactschema
Karakteristiek diagram
Karakteristiek diagram
Werkwijze, werkingsprincipe
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | BNS 36 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Gecodeerde veiligheidssensor met magnetisch werkingsprincipe in combinatie met de Schmersal veiligheidsmodules SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 of een vergelijkbare veiligheidsgerichte besturing die aan de vereisten van de EN 60947-5-3 beantwoordt. |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 16 November 2022 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 36 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/08/2025 12:34