schmersal_s_icon.png

BNS 36-11/01Z-R 5,0M

Artikelnummer: 101199599

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
Typebenaming van het product:

BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)

(2)
zonderzonder diagnoseuitgang
/011 verbreekcontact (NC)
101 maakcontact (NO)

(3)
zonderzonder LED-statusindicatie
Gmet LED-statusindicatie

(4)
zonderAansluitkabel
STmet stekker

(5)
LDeur met aanslag links
Rdeur met rechts zichtbare scharnieren

(6)
2750Versie met langere schakelafstand (in combinatie met bediensleutel) BPS 36-1-2750 of BPS 36-2-2750)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Kunststofbehuizing
  • Lange levensduur
  • geen mechanische slijtage
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • Ongevoelig voor vervuiling

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BNS 36-11/01Z-R 5,0M

Artikelnummer (bestelnummer)

101199599

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661366807

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-44-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-24-02

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-24-02

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002544

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002544

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Werkingsprincipe

magnetisch

Inbouwcondities (mechanische)

bijna vlak

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Brutogewicht

210 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Codering

Ja

Aantal verbreekcontacten

2

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

25.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Bedienelement

Magneet

Deuraanslag

Rechts

Bewegingsrichting

Frontaal ten opzichte van de actieve zijde

Mechanical data - Switching distances

Opmerking (schakelafstand Sn)

Axiale afwijking Een horizontale en verticale afwijking tussen de veiligheidssensor en de bediensleutel wordt getolereerd. De mogelijke afwijking is afhankelijk van de afstand tussen de actieve vlakken van de sensor en de bediensleutel. De sensor blijft actief in het tolerantiebereik.

Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao

7 mm

Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar

17 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

5 m

aansluitwijze

kabel

Aantal kabeladers

6

Aderdoorsnede

0,25 mm2

Aderdoorsnede

23 AWG

Materiaal van de kabelmantel

PVC

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

13 mm

Breedte van de sensor

88 mm

Hoogte van de sensor

25 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Elektrische gegevens

Schakelstroom; maximum

0,4 A

Schakelvermogen, maximum

10 W

Schakelelement

1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)

Schakelfrequentie, maximum

5 Hz

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Toebehoren

Aanbeveling (bediensleutel)

BPS 36-2

BPS 36-1

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.

De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek.

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:BNS 36
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Gecodeerde veiligheidssensor met magnetisch werkingsprincipe in combinatie met de Schmersal veiligheidsmodules SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 of een vergelijkbare veiligheidsgerichte besturing die aan de vereisten van de EN 60947-5-3 beantwoordt.
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG 
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU 
Toegepaste normen:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 16 November 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 36
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 17/08/2025 07:03