schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-RC-DUPLEX-3MM-NIRO

Artikelnummer: 101190917

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • voor Trekkabel Ø 3 mm

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-PWR-RC-DUPLEX-3MM-NIRO

Artikelnummer (bestelnummer)

101190917

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661352268

eCl@ss nummer, versie 12.0

23-13-01-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

23-13-01-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

23-13-01-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC011135

ETIM-nummer, versie 6.0

EC011590

Algemene gegevens

Materiaal

Roestvrij staal NIRO

Brutogewicht

13 g

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Onderdelen volgens afbeelding. Onder voorbehoud van afwijkingen op gebied van afmetingen en design!


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 31/05/2025 19:43