ELF
Artikelnummer:
101006578
ELF
Artikelnummer:
101006578
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ELF |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101006578 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661463711 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000204 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000204 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Brutogewicht |
18 g |
Mechanische gegevens
Montage-instructies |
opsteekbaar |
Positie montageflens |
3 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Fastonaansluiting - 6.3 mm x 0.8 mm / 2 x 2.8 mm x 0.8 mm |
Draaddoorsnede, minimum |
0,5 mm², stijf 0,5 mm², flexibel |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm², stijf 1,5 mm², flexibel |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
46 mm |
Breedte |
10 mm |
Diepte |
60 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +80 °C |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
Voedingsspanning UB: 24 VAC/DC |
Taalfilter
Datasheet
UL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 31/05/2025 17:34