schmersal_s_icon.png
EX-235 Haakse rolhefboom K4

EX-235 Haakse rolhefboom K4

  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
Typebenaming van het product:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZSprongschakeling
TTastschakeling (niet voor AF/S)

(2)
SStoter S
RRolstoter R
4SStoter 4S
4RRolstoter 4R
1RRolhefboom 1R
KRolhefboom K
3KHaakse rolhefboom 3K
4KHaakse rolhefboom 4K
K4Haakse rolhefboom K4
1HRoldraaihefboom 1H
7HRoldraaihefboom 7H
10HStaafhefboom 10H
12HRoldraaihefboom 12H
14HRoldraaihefboom 14H

(3)
022 verbreekcontacten (NC)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
202 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties)

(4)
HTastschakeling met contactstaffeling
UETastschakeling met overlapping

(5)
1297Behuizing met dwarse sleufgaten

(6)
2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie

(7)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Schakelprincipe

Min. bedieningssnelheid

Aantal veiligheidscontacten

EX-TK4 235-11Z-3D

Artikelnummer 101186463

Ex-positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

EX-ZK4 235-11Z-3D

Artikelnummer 101210676

Ex-positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

EX-TK4 235-11ZUE-3D

Artikelnummer 103002800

Ex-positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

EX-ZK4 235-02Z-3D

Artikelnummer 151214953

Ex-positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel