schmersal_s_icon.png

EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M

Artikelnummer: 101192960

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M

Artikelnummer (bestelnummer)

101192960

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661354323

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-44-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-24-02

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-24-02

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002544

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002544

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosiebeveiliging

Explosiebeveiliging: voorschriften

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Explosiebeveiligingszones

2

22

Explosiebeveiligingscategorie

3G

3D

Explosiebeveiligingsmarkering

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Verklaring van de fabricant

ATEX Zone 2 en 22

Algemene gegevens

Bouwvorm van de behuizing

Blok

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Brutogewicht

430 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Codering

Ja

Voorwaarde voor de veiligheidsmodule

Ja

Aantal verbreekcontacten

2

Aantal maakcontacten

1

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO)

25.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Actief vlak

voorkant

Bedienelement

Magneet

Slagenergie, maximum

7 J

Bewegingsrichting

Frontaal ten opzichte van de actieve zijde

Mechanical data - Switching distances

Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao

4 mm

Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar

14 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

10 m

aansluitwijze

kabel

Aantal kabeladers

6

Aderdoorsnede

0,25 mm2

Aderdoorsnede

23 AWG

Materiaal van de kabelmantel

PVC

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

13 mm

Breedte van de sensor

33 mm

Hoogte van de sensor

25 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Elektrische gegevens

Schakelspanning, maximum

24 VDC

Schakelstroom; maximum

0,1 A

Schakelvermogen, maximum

1 W

Schakelelement

1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)

Schakelprincipe

Reed-contact, aanrakingsvrij werkend

Schakelfrequentie, maximum

5 Hz

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Toebehoren

Aanbeveling (bediensleutel)

EX-BPS 250-3G/D

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.

De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek.

103045525 EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 10M
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-BNS 250EX-BPS 250
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
D II 3G Ex h IIC T6 Gc
D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the
EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-BNS 250EX-BPS 250
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
D II 3G Ex h IIC T6 Gc
D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, May 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 19/10/2025 15:52