schmersal_s_icon.png

EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M

Numéro d'article: 101192960

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M

Référence d’article (n° de commande)

101192960

EAN (European Article Number)

4030661354323

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Homologations - Règlementations

Certificats

ATEX (Konformitätserklärung)

Protection antidéflagrante

Protection antidéflagrante: Normes de référence

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Zones de protection antidéflagrante

2

22

Catégorie de protection antidéflagrante

3G

3D

Etiquetage protection antidéflagrante

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Déclaration du constructeur

ATEX Zone 2 et 22

Caractéristiques globales

Modèle de boîtier

Bloc

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Poids brut

430 g

Données générales - Caractéristiques

Codage

Oui

Condition préalable Unité d’évaluation

Oui

Nombre de contacts NF

2

Nombre de contacts NO

1

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

Valeur B10D, contact NC/NO

25.000.000 manœuvres

Données mécaniques

Surface active

côté avant

Actionneur

Aimant

Energie d'impact, max.

7 J

Direction de mouvement

Frontale par rapport à la face active

Mechanical data - Switching distances

Intervalle de commutation protégé MARCHE

4 mm

Intervalle de commutation protégé ARRET

14 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

10 m

Connecteur de raccordement

câble

Nombre de conducteurs de câble

6

Section des conducteurs

0,25 mm2

Section des conducteurs

23 AWG

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

13 mm

Largeur du capteur

33 mm

Hauteur du capteur

25 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Données électriques

Tension commutable, max.

24 VDC

Courant commutable, max.

0,1 A

Puissance commutable, max.

1 W

Elément de commutation

1 contact NO, 2 contacts NF

Principe de commutation

Contacts Reed, fonctionnant sans contact

Fréquence de commutation, max.

5 Hz

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Accessoires

Recommandation (actionneur)

EX-BPS 250-3G/D

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Remarque

Remarque (en général)

Symboles des contacts, protecteur fermé.

La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.

103045525 EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 10M
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-BNS 250EX-BPS 250
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
D II 3G Ex h IIC T6 Gc
D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the
EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composant:EX-BNS 250EX-BPS 250
Type:voir exemple de commande
Marquage:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
D II 3G Ex h IIC T6 Gc
D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
Description du composant:Capteur de sécurité magnétique codé en liaison avec les modules de sécurité SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 de Schmersal ou un système de contrôle-commande relatif à la sécurité comparable répondant aux exigences de la norme EN 60947-5-3.
Directives pertinentes: Directive Machines2006/42/CE
 Directive ATEX Constructeur (Atmosphères Explosibles)2014/34/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
La conformité avec la directive ATEX 2014/34/EU est attestée par le fabricant sans l'intervention d'un organisme de certification.
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 10 mai 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/09/2025 02:17