schmersal_s_icon.png

EX-SLC440-ER-0490-14-H

Artikelnummer: 103047652

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Ex-Zone 1 en 21
  • Resolutie 14 en 30 mm
  • Geïntegreerde bewaking extern relais
  • Straalcodering

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

EX-SLC440-ER-0490-14-H

Artikelnummer (bestelnummer)

103047652

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661619323

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-27-04

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002549

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002549

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

ATEX

Explosiebeveiliging

Explosiebeveiliging: voorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-28

EN 60079-31

Explosiebeveiligingszones

1

21

Explosiebeveiligingscategorie

2G

2D

Explosiebeveiligingsmarkering

D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb

D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 61496-1

Materiaal van de behuizing

Breukvast glas

Reactietijd, maximum

10 ms

Reactietijd met bundelcodering A, maximaal

15 ms

Algemene gegevens - Eigenschappen

Herstartblokkering

Ja

Bewaking extern relais geïntegreerd

Ja

Met straalcodering

Ja

Blanking

Ja

7-segmentdisplay

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Geïntegreerde weergave, diagnose

Ja

Aantal veilige digitale uitgangen

2

Aantal stralen

48

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, tot

e

Sturingscategorie

4

PFH waarde

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

3

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidstype volgens IEC 61496-1

4

Mechanische gegevens

Hoogte van het veiligheidsveld

490 mm

Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum

0,3 m

Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum

7 m

Laserdiode Golflengte

850 nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Aansluitstekker

Aansluitingen stekker, ontvanger

Inbouwstekker M12, 8-polig

Aansluitingen stekker, zender

Inbouwstekker M12, 4-polig

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte van de sensor

100 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP66

Omgevingstemperatuur

-25 ... +50 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +70 °C

Elektrische gegevens

Schakelspanning OSSD, hoog-signaal

24 V

Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen

Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum

0,25 A

Uitvoering van de schakelelementen

kortsluitvast, p-schakelend

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Set met 2 montagebeugels

Toebehoren

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

SRB-E 301

Opmerking

Opmerking (algemeen)

In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Series EX-SLC440
Series EX-SLG440
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX) 2)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN 60079-28:2015
EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Notified body for Type Examination:1) TÜV NORD CERT GmbH2) TÜV CYPRUS
 Langemarckstr. 20, 45141 EssenPapaflessa 2, 2235 Latsia, Nicosia
 GermanyCyprus
 ID n°: 0044ID n°: 2261
Type Examination Certificate:1) 44 205 160199102) TÜV CY 22 ATEX 0206673 X
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 13, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 2/09/2025 22:44