schmersal_s_icon.png

IFL 10-180-10/01YG

Artikelnummer: 101091876

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • 1 kabelingang PG9 x 1.5
  • Kunststofbehuizing
  • 2 draads AC
  • Dubbel geïsoleerd
  • Aansluitruimte
  • Bouwvorm M 18 x 1

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

IFL 10-180-10/01YG

Artikelnummer (bestelnummer)

101091876

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661018317

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002714

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Bouwvorm van de behuizing

Cilinder, schroefdraad

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Materiaal van de behuizing

Kunststof

Actief vlak

Kunststof

Materiaal van het behuizingsdeksel

Kunststof

Materiaal van de moeren

Kunststof

Materiaal van de drukschijf

Perbunan

Brutogewicht

50 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Kabeldoorvoer

Neen

Aantal kabeladers

2

Mechanische gegevens

Aandraaimoment van de moeren, maximum

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Schakelafstand Sn

10 mm

Nominale werkafstand Sn

10 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

2 m

aansluitwijze

Schroefaansluiting

Aantal kabeladers

2

Kabeldoorsnede, maximum

1 x 1,5 mm²

Opmerking

Connection compartment with screw terminals for max. 1.5mm², with PG9 cable entry.

Mechanische gegevens - Afmetingen

Diameter van de sensor

18 mm

ISO-schroefdraad van de sensor

M18x1

Sleutelwijdte, bekwijdte

24 SW

Lengte van de sensor

126 mm

Diameter van de klembeugel

M18x1

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

II

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Nominale frequentie van het net, minimum

45 Hz

Nominale frequentie van het net, maximum

65 Hz

Type spanningsbereik

AC

Bedrijfsstroom, minimum

10 mA

Nominale bedrijfsspanning

15 ... 250 VAC

Nominale bedrijfsstroom

500 mA

Schakelelement

Maakcontact (NO) of verbreekcontact (NG)

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

inductieve belasting

Schakelfrequentie, ca.

10 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanningsval Ud, maximum

4,5 V

Stroom bij spanningsval Ud

0,5 A

Uitvoering

2-draad

Lekstroom Ir, maximum

1 mA

Statusindicatie

Opmerking (geïntegreerde weergave, status)

gele LED

Opmerking

Opmerking (algemeen)

In plaats van de moeren kan ook een zadelklem geleverd worden.

Programmering in de aansluitruimte door het omsteken van jumper

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Contactschema

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 23/08/2025 04:32