schmersal_s_icon.png

IFL 10-180-10/01YG

Varenummer: 101091876

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • 1 Kabelinngang PG9 x 1.5
  • Plast bryterhus
  • AC 2-ledning
  • dobbel isolering
  • Koplingsrom
  • Konstruksjon M 18 x 1

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

IFL 10-180-10/01YG

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101091876

EAN (European Article Number)

4030661018317

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-40-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002714

Tillatelser - Standard

Data

CCC

Gobale egenskaper

Standard

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

sylinder, gjenget

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Kapslingsmateriale

Plast

Aktivt område

Plast

Materiale for deksel

Plast

Materiale for muttrene

Plast

Materiale for underlagsskiven

Perbunan

Bruttovekt

50 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Ledningsbøssing

Nei

Antall ledere

2

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Bryterdistanse

10 mm

Nominell driftsavstand Sn

10 mm

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Konnektor stikk

Skrueforbindelse

Number of cable wires

2

Kabeldimensjon, maksimum

1 x 1,5 mm²

Note

Connection compartment with screw terminals for max. 1.5mm², with PG9 cable entry.

Mekaniske data - mål

Sensordiameter

18 mm

ISO-gjenger på sensor

M18x1

bredde på tvers av plan

24 AF

Lengde på sensor

126 mm

Diameter på festeklemme

M18x1

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Nominell tilførselsfrekvens, minimum

45 Hz

Nominell tilførselsfrekvens, maksimum

65 Hz

Driftsspenning

15 ... 250 VAC

Type spenningsområde

AC

Driftsstrøm, minimum

10 mA

Merkespenning

15 ... 250 VAC

driftssstrøm

500 mA

Koblingselement

NO-kontakt eller NC-kontakt

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Brytefrekvens, cirka

10 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

4,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,5 A

Versjon koblingselementer

Dobbelt wire

Current leakage Ir, maximum

1 mA

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul lysdiode

Note

Note (General)

I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.

Programmerbar ved å omposisjonere plugg-inn-jumer ved terminalskruene

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 02.10.2025, 05:46