schmersal_s_icon.png

IFL 50-385-10/01D

Artikelnummer: 101126029

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)(7)


(1)
50Schakelafstand 50 mm

(2)
385Vierkante bouwvorm, 135 x 80 x 40 mm

(3)
01Verbreekcontact (NC)
10Maakcontact (NO)
10/01Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte
11Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent

(4)
zonderKabel
DDC 2-draads

(5)
ZBeschermingsgraad IP67

(6)
Nn-schakeling
Pp-schakeling

(7)
2130Bruikbaar tot +130 °C, zonder LED-statusindicatie
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • 3 kabelingang M 20 x 1.5
  • Kunststofbehuizing
  • 2 draads DC
  • Dubbel geïsoleerd
  • Aansluitruimte
  • Bouwvorm 385

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

IFL 50-385-10/01D

Artikelnummer (bestelnummer)

101126029

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661277691

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Bouwvorm van de behuizing

Blok

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Materiaal van de behuizing

Kunststof

Brutogewicht

378 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal kabeladers

2

Mechanical data - Switching distances

Schakelafstand

50 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Kabeldoorsnede, maximum

2 x 1,5 mm²

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

135 mm

Breedte van de sensor

80 mm

Hoogte van de sensor

40 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

II

Elektrische gegevens

Type of voltage range

DC

Bedrijfsstroom, minimum

5 mA

Rated operating voltage

10 ... 40 VDC

Nominale bedrijfsstroom

200 mA

Schakelelement

Maakcontact (NO) of verbreekcontact (NG)

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

inductieve belasting

Ompolingsbeveiliging

Overlastbeveiliging

Kortsluitbeveiliging

Schakelfrequentie, ca.

50 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanningsval Ud, maximum

5,5 V

Stroom bij spanningsval Ud

0,1 A

Uitvoering

2-draad

Lekstroom Ir, maximum

0,5 mA

Statusindicatie

Opmerking (geïntegreerde weergave, status)

gele LED

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Programmering in de aansluitruimte door het omsteken van jumper

Montagehoek HW 385-1 voor gemakkelijke montage verkrijgbaar

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Contactschema

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 7/05/2025 06:14