SLC 420-E/R1290-30-69-RFB
SLC 420-E/R1290-30-69-RFB
- Afdichtingsgraad IP69K
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Resolutie 14 mm en 30 mm
- Hoogte van het veiligheidsveld van 170 mm … 1450 mm
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
SLC 420-E/R1290-30-69-RFB |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101206966 |
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
TÜV cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Reactietijd, maximum |
20 ms |
Brutogewicht |
7.450 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Herstartblokkering |
Ja |
Met straalcodering |
Ja |
Blanking |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Aantal stralen |
64 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
e |
Sturingscategorie |
4 |
PFH waarde |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische gegevens
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s |
30 mm |
Hoogte van het veiligheidsveld |
1.290 mm |
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
0,3 m |
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
10 m |
Laserdiode Golflengte |
880 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
5 m |
aansluitwijze |
Aansluitstekker |
Aansluitingen stekker, ontvanger |
Kabel met stekker M12, 8-polig |
Aansluitingen stekker, zender |
Kabel met stekker M12, 4-polig |
Lengte van de aansluitbare kabel, maximum |
100 m |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor |
60 mm |
Hoogte van de sensor |
1.387 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP69K |
Omgevingstemperatuur |
-10 ... +50 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-25 ... +70 °C |
Beschermklasse |
III |
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal |
24 V |
Stroomverbruik van de ontvanger |
8 W |
Stroomverbruik van de zender |
4 W |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,5 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Set met 2 montagebeugels |
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E 301 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA. |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Goedkeuringscertificaat
UL-certificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Poolschema
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/08/2025 04:06