schmersal_s_icon.png

SLC 420-E/R1290-30-69-RFB

Varenummer: 101206966

Downloads

TraceParts CAD Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB


(1)
0170Beskyttelsesfelthøyde 170 mm
0250Beskyttelsesfelthøyde 250 mm
0330Beskyttelsesfelthøyde 330 mm
0410Beskyttelsesfelthøyde 410 mm
0490Beskyttelsesfelthøyde 490 mm
0570Beskyttelsesfelthøyde 570 mm
0650Beskyttelsesfelthøyde 650 mm
0730Beskyttelsesfelthøyde 730 mm
0810Beskyttelsesfelthøyde 810 mm
0890Beskyttelsesfelthøyde 890 mm
0970Beskyttelsesfelthøyde 970 mm
1050Beskyttelsesfelthøyde 1050 mm
1130Beskyttelsesfelthøyde 1130 mm
1210Beskyttelsesfelthøyde 1210 mm
1290Beskyttelsesfelthøyde 1290 mm
1370Beskyttelsesfelthøyde 1370 mm
1450Beskyttelsesfelthøyde 1450 mm

(2)
14Oppløsning 14 mm, område 0,3 m ... 7 m
30Oppløsning 30 mm, område 0,3 m ... 10 m
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Tetthetsgrad IP69K
  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Oppløsning 14 mm og 30 mm
  • Beskyttelsesfelthøyde fra 170 mm … 1450 mm

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

SLC 420-E/R1290-30-69-RFB

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101206966

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kapslingsmateriale

Aluminium

Reaksjonstid, maksimum

20 ms

Bruttovekt

7.450 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Start/omstartssperre

Ja

Lysstrålekoding

Ja

Utblendingsfunksjon

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Integrert indikator, diagnose

Ja

Antall sikre digitale utganger

2

Antall stråler

64

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-verdi

6,19 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1

4

Mekaniske data

Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s

30 mm

Høyde for beskyttelsesfeltet

1.290 mm

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

0,3 m

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

10 m

Bølgelengde for laserdiode

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

5 m

Konnektor stikk

Stikkontakt

Kabling av stik, mottaker

Kabel med kontakt M12, 8-polet

Kabling av stik, sender

Kabel med kontakt M12, 4-polet

Lengde på den låsbare kabelen, maksimum

100 m

Mekaniske data - mål

Sensordiameter

60 mm

Høyde på sensor

1.387 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP69K

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Protection class

III

Elektriske data

Brytespenning OSSD, høy tilstand

24 V

Elektrisk strømforbruk fra mottakeren

8 W

Elektrisk strømforbruk fra senderen

4 W

Electrical data - Safety digital outputs

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

0,5 A

Sikkerhetsutgang

p-type

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Sett med 2 monteringsvinkler

Tilbehør

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Note

Note (General)

Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA.

Språk filter

Monterings- og kablingsinstruksjoner

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 19.07.2025, 20:47