schmersal_s_icon.png

SLC 420-E/R1370-14-69-RFB

Artikelnummer: 101207020

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Afdichtingsgraad IP69K
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Resolutie 14 mm en 30 mm
  • Hoogte van het veiligheidsveld van 170 mm … 1450 mm

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

SLC 420-E/R1370-14-69-RFB

Artikelnummer (bestelnummer)

101207020

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-27-04

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002549

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002549

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Materiaal van de behuizing

Aluminium

Reactietijd, maximum

20 ms

Brutogewicht

7.690 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Herstartblokkering

Ja

Met straalcodering

Ja

Blanking

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Geïntegreerde weergave, diagnose

Ja

Aantal veilige digitale uitgangen

2

Aantal stralen

136

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, tot

e

Sturingscategorie

4

PFH waarde

6,19 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

3

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidstype volgens IEC 61496-1

4

Mechanische gegevens

Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s

14 mm

Hoogte van het veiligheidsveld

1.370 mm

Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum

0,3 m

Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum

7 m

Laserdiode Golflengte

880 nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

5 m

aansluitwijze

Aansluitstekker

Aansluitingen stekker, ontvanger

Kabel met stekker M12, 8-polig

Aansluitingen stekker, zender

Kabel met stekker M12, 4-polig

Lengte van de aansluitbare kabel, maximum

100 m

Mechanische gegevens - Afmetingen

Diameter van de sensor

60 mm

Hoogte van de sensor

1.467 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP69K

Omgevingstemperatuur

-10 ... +50 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +70 °C

Beschermklasse

III

Elektrische gegevens

Schakelspanning OSSD, hoog-signaal

24 V

Stroomverbruik van de ontvanger

8 W

Stroomverbruik van de zender

4 W

Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen

Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum

0,5 A

Uitvoering van de schakelelementen

p-schakelend

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Set met 2 montagebeugels

Toebehoren

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

SRB-E 301

Opmerking

Opmerking (algemeen)

In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA.

Taalfilter

Montage- en aansluithandleiding

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 23/09/2025 12:08