schmersal_s_icon.png

SLC 420-E/R1370-14-69-RFB

Artikelnummer: 101207020

Downloads

TraceParts CAD-Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB


(1)
0170Schutzfeldhöhe 170 mm
0250Schutzfeldhöhe 250 mm
0330Schutzfeldhöhe 330 mm
0410Schutzfeldhöhe 410 mm
0490Schutzfeldhöhe 490 mm
0570Schutzfeldhöhe 570 mm
0650Schutzfeldhöhe 650 mm
0730Schutzfeldhöhe 730 mm
0810Schutzfeldhöhe 810 mm
0890Schutzfeldhöhe 890 mm
0970Schutzfeldhöhe 970 mm
1050Schutzfeldhöhe 1050 mm
1130Schutzfeldhöhe 1130 mm
1210Schutzfeldhöhe 1210 mm
1290Schutzfeldhöhe 1290 mm
1370Schutzfeldhöhe 1370 mm
1450Schutzfeldhöhe 1450 mm

(2)
14Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m
30Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Schutzart IP69K
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Auflösung 14 mm und 30 mm
  • Schutzfeldhöhe von 170 mm … 1450 mm

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

SLC 420-E/R1370-14-69-RFB

Artikelnummer (Bestellnummer)

101207020

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002549

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002549

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Reaktionszeit, maximum

20 ms

Bruttogewicht

7.690 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Wiederanlaufsperre

Ja

Strahlcodierung

Ja

Ausblendfunktion

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Anzahl der Strahlen

136

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

PFH-Wert

6,19 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1

4

Mechanische Daten

Detektionsvermögen für Probekörper

14 mm

Höhe des Schutzfeldes

1.370 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

0,3 m

Reichweite, Schutzfeld, maximum

7 m

Wellenlänge der Laserdiode

880 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

5 m

Anschlussart

Steckverbinder

Anschluss Stecker, Empfänger

Leitung mit Stecker M12, 8-polig

Anschluss Stecker, Sender

Leitung mit Stecker M12, 4-polig

Länge der anschließbaren Leitung, maximum

100 m

Mechanische Daten - Abmessungen

Durchmesser des Sensors

60 mm

Höhe des Sensors

1.467 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP69K

Umgebungstemperatur

-10 ... +50 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Schutzklasse

III

Elektrische Daten

Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger

8 W

Elektrische Leistungsaufnahme des Senders

4 W

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Ausgangsstrom, maximum

0,5 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Lieferumfang

Lieferumfang

Sender + Empfänger, Befestigungsset

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SRB-E 301

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA.

Sprachfilter

Montage- und Anschlussanleitung

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 12.09.2025, 02:24