schmersal_s_icon.png

SLG 210-E/R0800-03-RFLC

Artikelnummer: 101185766

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Besturingscategorie 2
  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLG 220)

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

SLG 210-E/R0800-03-RFLC

Artikelnummer (bestelnummer)

101185766

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-27-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-27-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-27-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001832

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001832

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Uitstraling van de meerstralenfotocel

Zender en ontvanger gescheiden

Materiaal van de behuizing

Aluminium

Straalafstand

400 mm

Reactietijd, maximum

3 ms

Brutogewicht

4.670 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Herstartblokkering

Ja

Met straalcodering

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Geïntegreerde weergave, diagnose

Ja

Aantal veilige digitale uitgangen

2

Aantal stralen

3

Classificatie

Veiligheidstype volgens IEC 61496-1

2

Mechanische gegevens

Hoogte van het veiligheidsveld

810 mm

Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum

0 m

Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum

8 m

Laserdiode Golflengte

950 nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Aansluitstekker

Aansluitingen stekker, ontvanger

Inbouwstekker M12, 8-polig

Aansluitingen stekker, zender

Inbouwstekker M12, 5-polig

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

35 mm

Breedte van de sensor

45 mm

Hoogte van de sensor

1.011 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

+0 ... +55 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-20 ... +70 °C

Beschermklasse

III

Elektrische gegevens

Schakelspanning OSSD, hoog-signaal

24 V

Stroomverbruik van de ontvanger

3 W

Stroomverbruik van de zender

2 W

Lengte van de kabel, maximum

100 m

Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen

Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum

0,5 A

Uitvoering van de schakelelementen

p-schakelend

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Zender + ontvanger, montagebeugel, hamermoeren

Toebehoren

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

SCR 402R-301

Opmerking

Opmerking (algemeen)

In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 0,3 mA.


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15/07/2025 17:31