SMS 4-300-300
SMS 4-300-300
Typebenaming van het product: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | Actief vlak 250 x 500 mm |
500-500 | Actief vlak 500 x 500 mm |
500-1000 | Actief vlak 500 x 1000 mm |
750-1000 | Actief vlak 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Actief vlak 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Actief vlak 1000 x 1500 mm |
- Robuuste uitvoering
- Modulair schakelmatsysteem
- Speciale groottes op aanvraag beschikbaar
- Onderhoudsvrij
- Eenvoudig te monteren
- Slipvast oppervlak
- Hoge chemische weerstand
- Geen bijkomende afsluitweerstand
- Geen bijkomende vloerplaat
- 4-aderige kabelaansluiting
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SMS 4-300-300 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103009063 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661457611 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002887 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002887 |
Certificeringen - Voorschriften
|
TÜV cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13856-1 |
Materiaal van de oppervlakken / oppervlaktemateriaal |
Polyurethaan PUR |
Shore hardheid |
78 ±5 A |
Gramgewicht |
25 kg/m2 |
Reactietijd, maximum |
25 ms |
Onderhoud |
maintenance free Annual maintenance is recommended. |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Cascadeerbaar |
Ja |
Classificatie
Performance Level, tot |
d |
Sturingscategorie |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
2 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Opmerking (sturingscategorie) |
Tot max. 52.000 schakelcycli/jaar bij max. 60 % contactlast. Afwijkende toepassingen op aanvraag. |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Bedieningskracht |
150 N |
Opmerking (bedieningskracht) |
Met rond lichaam Ø 80 mm |
Inactieve zone |
16 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
6 m |
aansluitwijze |
kabel |
Aantal kabeladers |
4 |
Aderdoorsnede |
0,34 mm2 |
Aderdoorsnede |
22 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
300 mm |
Breedte |
300 mm |
Hoogte |
14 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur |
+0 ... +55 °C |
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T SRB-E-301ST PROTECT-SELECT-CC |
Opmerking - Chemische bestendigheid
Materiaalbestendigheid (water) |
Bestendig |
Materiaalbestendigheid (10% zuren) |
Bestendig |
Materiaalbestendigheid (10% logen) |
Bestendig |
Materiaalbestendigheid (benzine) |
Bestendig |
Materiaalbestendigheid (OLIE) |
Bestendig |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Goedkeuringscertificaat
UL-certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Werkwijze, werkingsprincipe
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SMS 4 SMS 5 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety mat with mit safety-monitoring module SRB-E-301ST, SRB301HC/R or SRB301HC/T or safety module PROTECT-SELECT |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13856-1:2013 EN ISO 13849-1:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 140 80001 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 5, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/09/2025 13:15