schmersal_s_icon.png

SMS 5-800-1100

Artikelnummer: 103004198

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

SMS 5-(1)


(1)
250-500Actief vlak 250 x 500 mm
500-500Actief vlak 500 x 500 mm
500-1000Actief vlak 500 x 1000 mm
750-1000Actief vlak 750 x 1000 mm
1000-1000Actief vlak 1000 x 1000 mm
1000-1500Actief vlak 1000 x 1500 mm
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • met 30 mm aangespoten afgeschuind profiel
  • Robuuste uitvoering
  • Modulair schakelmatsysteem
  • Speciale groottes op aanvraag beschikbaar
  • Onderhoudsvrij
  • Eenvoudig te monteren
  • Slipvast oppervlak
  • Hoge chemische weerstand
  • Geen bijkomende afsluitweerstand
  • Geen bijkomende vloerplaat
  • 2 x 2-aderige kabelaansluiting

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SMS 5-800-1100

Artikelnummer (bestelnummer)

103004198

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661431154

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-34-02

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-34-02

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-34-02

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002887

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002887

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 13856-1

Materiaal van de oppervlakken / oppervlaktemateriaal

Polyurethaan PUR

Shore hardheid

78 ±5 A

Gramgewicht

26 kg/m2

Reactietijd, maximum

25 ms

Onderhoud

maintenance free

Annual maintenance is recommended.

Algemene gegevens - Eigenschappen

Cascadeerbaar

Ja

Classificatie

Performance Level, tot

d

Sturingscategorie

3

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

2

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Opmerking (sturingscategorie)

Tot max. 52.000 schakelcycli/jaar bij max. 60 % contactlast. Afwijkende toepassingen op aanvraag.

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Bedieningskracht

150 N

Opmerking (bedieningskracht)

Met rond lichaam Ø 80 mm

Inactieve zone

42 mm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

6 m

aansluitwijze

kabel

Aantal kabeladers

4

Aderdoorsnede

0,34 mm2

Aderdoorsnede

22 AWG

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

1.100 mm

Breedte

800 mm

Hoogte

14 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

+0 ... +55 °C

Toebehoren

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

SRB 301HC/R,

SRB 301HC/T

SRB-E-301ST

PROTECT-SELECT-CC

Opmerking - Chemische bestendigheid

Materiaalbestendigheid (water)

Bestendig

Materiaalbestendigheid (10% zuren)

Bestendig

Materiaalbestendigheid (10% logen)

Bestendig

Materiaalbestendigheid (benzine)

Bestendig

Materiaalbestendigheid (OLIE)

Bestendig

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SMS 4
SMS 5
Type:See ordering code
Description of the component:Safety mat with mit safety-monitoring module SRB-E-301ST, SRB301HC/R or SRB301HC/T or safety module PROTECT-SELECT
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13856-1:2013
EN ISO 13849-1:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 140 80001
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, December 5, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20/10/2025 16:23