schmersal_s_icon.png

SVE1/SR/117SW/SW-24VDC

Artikelnummer: 103012662

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 Sleutelkeuzeschakelaar
22 Sleutelkeuzeschakelaar
33 Sleutelkeuzeschakelaar

(2)
zonderStandaardsluitsysteem
ZSluitsysteem met centrale sluitinstallaties

(3)
zonderStandaard Zilver
SR/gekleurde sleutelkop

(4)
xxxSleutelnummer(s) 100 … 999

(5)
oo/ooKleur sleutelkop>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle kleurencombinaties daarvan zijn mogelijk.

(6)
zonderMagneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>Sleutelkeuzeschakelaar: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>verbreekcontacten in serie
-3OEMagneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>Sleutelkeuzeschakelaar: 2 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO)>verbreekcontacten in serie
-WMagneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>Sleutelkeuzeschakelaar: 2 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO)>verbreekcontact apart

(7)
24VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
OpmerkingNiet alle variaties kunnen geleverd worden.>De beschikbare typesleutel dient voor het omzetten van de typebeschrijving van het product.
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Kunststofbehuizing
  • Afdichtingsgraad IP65

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SVE1/SR/117SW/SW-24VDC

Artikelnummer (bestelnummer)

103012662

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661485478

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-43

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-43

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-43

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001029

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001029

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Werkingsprincipe

elektromechanisch

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Kleur van de behuizing

Zwart

Zilver

Kleur van de sleutel

Zilver

Kleur van de sleutelkop

Zwart

Brutogewicht

750 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

ruststroomprincipe

Ja

hulpontgrendeling

Ja

Aantal hulpcontacten

2

Aantal sleutelkeuzeschakelaar

1

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

100.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Positie sleutelkeuzeschakelaar

gecentreerd

Mechanische levensduurduur, minimum

100.000 schakelingen

Sleutelnummer

117

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

0,25 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

144 mm

Breedte van de sensor

96 mm

Hoogte van de sensor

171 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP20

IP65

Omgevingstemperatuur

+0 ... +50 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

2,5 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

4 A

Nominale voedingsspanning

24 VDC

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

4 A

Stroomverbruik, maximum

8,5 W

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Schakelelement

Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Sleutel en driekantwerktuig inbegrepen in de levering (inclusief 1 sleutel voor noodgevallen): Sleutel en driekantwerktuig inbegrepen in de levering (inclusief 1 sleutel voor noodgevallen)

Opmerking

Opmerking (algemeen)

zie afbeelding: werkingsprincipe: sleutel 1-3 in pos. 1. magneet spanningsloos: sleutelschakelaar vergrendeld, NG-contacten gesloten, sleutel niet uitneembaar
Sleutel 1-3 in pos. 1. magneet onder spanning NG-contact geopend: sleutelschakelaar ontgrendeld, NG-contacten gesloten, sleutel niet uitneembaar
Sleutel 1-3 in pos. 2. magneet onder spanning NG-contacten geopend: sleutelschakelaar ontgrendeld, NG-contacten geopend sleutel uitneembaar

Driekantgereedschap voor hulpontgrendeling in pos. 3: sleutelschakelaar mechanisch ontgrendeld, magneet buiten dienst, NG-contact geopend
Driekantgereedschap voor hulpontgrendeling in pos.4: magneet in werking


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 9/10/2025 00:53