schmersal_s_icon.png

SVE1/SR/117SW/SW-24VDC

Varenummer: 103012662

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 Nøkkelvelgerbryter
22 Nøkkelvelgerbryter
33 Nøkkelvelgerbryter

(2)
utenStandard låsesystem
ZSentrallåssystem

(3)
utenStandard sølv
SR/fargede nøkkelhoder

(4)
xxxNøkkelnummer (n) 100 … 999

(5)
oo/ooFarbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(6)
utenMagnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>nøkkelvelgerbryter: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>kontakter i rekke
-3OEMagnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>nøkkelvelgerbryter: 2 NC-kontakter / 1 NO-kontakt>kontakter i rekke
-WMagnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>nøkkelvelgerbryter: 2 NC-kontakter / 1 NO-kontakt>separat kontakt

(7)
24VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
noterIkke alle variasjoner kan leveres. > Den tilgjengelige ordrekoden som ble brukt til å konvertere produktdelnavnet.
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Plast bryterhus
  • Tetthetsgrad IP65

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SVE1/SR/117SW/SW-24VDC

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103012662

EAN (European Article Number)

4030661485478

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-12-43

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-12-43

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-43

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001029

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001029

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Aktivt prinsipp

elektromekanisk

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Fargen for kapsling

Svart

Sølv

Farge på nøkkelen

Sølv

Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)

Svart

Bruttovekt

750 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

åpner med spenning

Ja

Manuell tvangsåpning

Ja

Antall eksterne kontakter

2

Nummer på nøkkelvelgerbryter

1

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

100.000 bevegelser

Mekaniske data

Posisjon for nøkkelvelgerbryter

sentrert

Mekanisk levetid, minimum

100.000 bevegelser

Nøkkelnummer

117

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,25 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

144 mm

Bredde på sensor

96 mm

Høyde på sensor

171 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP20

IP65

Arbeidstempratur

+0 ... +50 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

2,5 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

4 A

Merkespenning

24 VDC

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

4 A

Elektriske strømforbruk, maksimum

8,5 W

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Koblingselement

Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Nøkkel og trekantet verktøy er inkludert i leveransen (inkl. 1 nøkkel for nødhjelp): Nøkkel og trekantet verktøy er inkludert i leveransen (inkl. 1 nøkkel for nødhjelp)

Note

Note (General)

Se illustrasjon: Virkemåte: Nøkkel 1-3 i pos. 1. Magnet deaktivert: Nøkkelbryter sperret, åpnerkontakt lukket, nøkkelen kan ikke trekkes ut
Nøkkel 1-3 i pos. 1. Magnet aktivert, åpnerkontakt åpnet: Nøkelbryter låst opp, åpnerkontakt lukket, nlkelen kan ikke trekkes ut
Nøkkel 1-3 i pos. 2. Magnet aktivert, åpnerkontakt åpnet: Nøkkelkontakt lås opp, åpnerkontakt åpen, nøkkelen kan trekkes ut

Trekantverktøy for manuell tvangsåpning i pos. 3: Nøkkelbryter mekanisk låst opp, magnet ute av funksjon, åpnerkontakt åpnet
Trekantverktøly for manuell tvangsåpning i pos.4: Magnet i funksjon


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 02.10.2025, 14:51