schmersal_s_icon.png

SVM1/SR/158-6/213BL/BL/E

Artikelnummer: 103037197

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7)


(1)
zonderStandaardsluitsysteem
ZSluitsysteem met centrale sluitinstallaties

(2)
zonderStandaard Zilver
/SRgekleurde sleutelkop

(3)
XSleutelnummer(s) primaire cilinder 35 … 99

(4)
2166 secundaire cilinder
1010 secundaire cilinder

(5)
YSleutelnummer(s) secundaire cilinder 100 ... 999

(6)
oo/ooKleur sleutelkop>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle kleurencombinaties daarvan zijn mogelijk.

(7)
EInbouwplaat
AOpbouwbehuizing
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • gekleurde sleutelkop
  • Sleutelkeuzeschakelaar-vergrendelsysteem voor 6 sleutels

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SVM1/SR/158-6/213BL/BL/E

Artikelnummer (bestelnummer)

103037197

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661542188

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-90

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-90

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-90

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001029

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001029

Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)

Opmerking:Bij bestelling/prijsaanvraag moeten de benodigde slotnummers "X" (primaire cilinder), "Y" secundaire cilinder en de kleuren "oo/oo" van de sleutelkoppen voor de secundaire sleutel opgegeven worden (bijv. SVM1/SR/111-6/222RT/WS/E)! Wordt bij de bestelling/aanvraag geen slotnummer vermeld, dan leveren wij een slotnummer naar keuze. De gebruiker moet er op letten dat op eenzelfde plaats (fabrieksgebouw) geen dubbele slotnummers toegekend worden! De gebruiker moet ervoor zorgen dat op een site (fabrieksterrein) geen dubbele slotnummers toegekend worden!

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

Werkingsprincipe

mechanisch

Bouwvorm

Mounting plate

Materiaal van de behuizing

Edelstaal

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Materiaal van de vergrendelbout

Messing (Me)

Kleur van de behuizing

Zilver

Kleur van de sleutel

Zilver

Kleur van de sleutelkop

Blauw

Bruin

Geel

Grijs

Rood

Wit

Brutogewicht

2.800 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Frontplaatmontage

Ja

Aantal sleutels

6

Classificatie

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

100.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

100.000 schakelingen

Sleutelnummer primaire cilinder

158

Sleutelnummer secundaire cilinder

213

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

180 mm

Breedte

120 mm

Hoogte

54,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP40

Omgevingstemperatuur

-25 ... +50 °C

Elektrische gegevens

Maximale schakelfrequentie

5 /h

Leveringsomvang

Leveringsomvang

SVM met 6 secundaire sleutel en 6 noodsleutel, zonder primaire sleutel: SVM met 6 secundaire sleutel en 6 noodsleutel, zonder primaire sleutel

Toebehoren

Aanbeveling (productcombinatie)

SHGV

SVE

Opmerking

Opmerking (algemeen)

zie afbeelding: primaire sleutel in Pos. 2: primaire sleutel niet uitneembaar, secundaire sleutel aftrekbaar
Primaire sleutel in Pos. 1: primaire sleutel uitneembaar, secundaire sleutel niet uitneembaar


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12/10/2025 15:36