SVM1/SR/158-6/213BL/BL/E
SVM1/SR/158-6/213BL/BL/E
Téléchargements
Désignation produit: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
Sans | Système de serrure standard |
Z | Système de serrure centrale |
(2) | |
Sans | Standard, couleur argent |
/SR | Tête de clé colorie |
(3) | |
X | Numéro(s) de clef serrure maître 35 … 99 |
(4) | |
216 | 6 serrures clef esclave |
10 | 10 serrures à clef esclave |
(5) | |
Y | Numéro(s) de clef serrure esclave 100 … 999 |
(6) | |
oo/oo | Couleur tête de clef>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Toutes les combinaisons de ces couleurs sont possibles. |
(7) | |
E | Plaque de montage |
A | Carter de montage |
- Tête de clé colorie
- Dispositiv de verrouillage par sélecteur à clé pour 6 clés
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SVM1/SR/158-6/213BL/BL/E |
Référence d’article (n° de commande) |
103037197 |
EAN (European Article Number) |
4030661542188 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-90 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Remarque: Lors d'une commande / demande, les numéros de fermeture requises "X" (cylindre maître), "Y" (cylindre esclave) et les couleurs "oo/oo" des têtes de clés pour la clé esclave doivent être spécifiés (p.ex. SVM1/SR/111-6/222RT/WS/E)! Si vous n'indiquez pas de numéro de fermeture dans la commande / demande de prix, nous fournirons un numéro de fermeture arbitraire. L'utilisateur doit veiller à ne pas assigner un numéro de fermeture en double sur un site (c.à.d. dans la même usine)! |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
Mode d’action |
mécanique |
Modèle |
Mounting plate |
Matériau du boîtier |
Acier inoxydable |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Matériau du pêne de verrouillage |
Laiton |
Couleur du boîtier |
Argent |
Couleur de clé |
Argent |
Couleur de la série de clefs (tête de clef) |
bleu marron jaune gris rouge Blanc |
Poids brut |
2.800 g |
Données générales - Caractéristiques
Montage sur plaque frontale |
Oui |
Nombre de clés |
6 |
Classification
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
100.000 manœuvres |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
100.000 manœuvres |
Numéro de clef de la serrure maître |
158 |
Numéro de clef da la serrure d'esclave |
213 |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
180 mm |
Largeur |
120 mm |
Hauteur |
54,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP40 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Données électriques
Fréquence de manœuvres |
5 /h |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
SVM avec 6 clés esclave et 6 clés d'urgence, sans clé maître. SVM avec 6 clés esclave et 6 clés d'urgence, sans clé maître. |
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits) |
SHGV SVE |
Remarque
Remarque (en général) |
Voir figure: clé maître en Pos. 2: clé maître non rétractable, clé esclave rétractable |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 15/10/2025 05:23