schmersal_s_icon.png

T3C 236-11Z-M20-2125

Artikelnummer: 151170368

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

T(1)C 236-(2)Z-(3)


(1)
3Linkse uitvoering
4Klapdeuruitvoering
5rechtsuitvoering

(2)
011 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)

(3)
zonderWartelinvoer M20
STM12 stekker met A-codering
ST-2310M12 stekker met B-codering
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

T3C 236-11Z-M20-2125

Artikelnummer (bestelnummer)

151170368

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661297620

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-09

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002591

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002591

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Materiaal van de hefboom

Roestvrij staal

Brutogewicht

345 g

Classificatie

Voorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

20.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Bedienelement

Draaihefboom

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Gedwongen verbrekingshoek

12,5 °

Gedwongen verbrekingsdraaimoment

0,2 Nm

Openingshoek

180°

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

30 mm

Breedte van de sensor

93 mm

Hoogte van de sensor

94,5 mm

Hoogte van de bedieningsmagneet

78 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-30 ... +80 °C

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

Schakelprincipe

Tastschakeling

Maximale schakelfrequentie

5.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 30/09/2025 21:57