schmersal_s_icon.png

T3K 015-11Y-UE

Artikelnummer: 131054715

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)


(1)
TTastschakeling (niet voor AF/S)
MSprongschakeling

(2)
SStoter S
2STelescoopstoter 2S
KRolhefboom K
2KHefboom 2K
3KHaakse rolhefboom 3K
8HRoldraaihefboom 8H
7HRoldraaihefboom 7H
10HStaafhefboom 10H
HRoldraaihefboom H
4HVeerstaafdraaihefboom 4H
2HBladveerhefboom 2H
3HRoldraaihefboom 3H
9HStaafhefboom 9H
6HBladveerhefboom 6H

(3)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)
202 maakcontacten (NO)

(4)
UETastschakeling met overlapping
HTastschakeling met contactstaffeling
CBlusmagneet
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • metaalbehuizing
  • 2 Contacten
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (basistoestel)
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

T3K 015-11Y-UE

Artikelnummer (bestelnummer)

131054715

EAN (Europees Artikel Nummer)

8905236105579

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkingsprincipe

mechanisch

Stotervorm

Rol

Materiaal van de behuizing

Persgegoten lichtmetaal, gelakt

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Brutogewicht

326 g

Mechanische gegevens

Bedienelement

haakse rolhefboom

Materiaal van de rol

Kunststof

Aanloophoek, langs onder

45 °

Min. bedieningssnelheid

1 mm/min

Max. bedieningssnelheid

0,5 m/s

Opmerking (bedieningssnelheid)

Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

43 mm

Breedte van de sensor

67 mm

Hoogte van de sensor

116 mm

Breedte van de rol

8,5 mm

Diameter van de rol

20 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-30 ... +90 °C

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Bediening van bovenaf moet vermeden worden, omdat hierdoor de levensduur van de positieschakelaar verkort wordt.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 015
T 016
T/M 017
Type:See ordering code
Description of the component:Limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, January 15, 2020
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 2/09/2025 03:50