schmersal_s_icon.png

T3K 015-11Y-UE

Artikelnummer: 131054715

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)


(1)
TGlidekontakt (ikke til AF/S)
MSpring kontakt

(2)
SStødstang S
2STeleskoparm 2S
KRullearm udadvent K
2KVippearm 2K
3KVinkel rulle på arm 3K
8HRullearm 8H
7HRullearm 7H
10HStangarm 10H
HRullearm H
4HFjederarm 4H
2HBladfjederdrejearm 2H
3HRullearm 3H
9HStangarm 9H
6HBladfjederdrejearm 6H

(3)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)
202 sluttekontakter (NO)

(4)
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter
HTrykkontakt med kontakter i lag
CBlow-out coil
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • metal hus
  • 2 Kontakt
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

T3K 015-11Y-UE

Artikenummer (Bestillingsnummer)

131054715

EAN (European Article Number)

8905236105579

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

mekanisk

Stempelform

Castor

Materiale til kapsling

Letmetal-trykstøbning, lakeret

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

326 g

Mekaniske data

Aktuator

Vinkel rulle på arm

Rullemateriale

Plastik

Startvinkel, nedefra

45 °

Aktiveringshastighed, minimum

1 mm/min

Aktiveringshastighed, maksimum

0,5 m/s

Bemærk (aktiveringshastighed)

Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

43 mm

Bredde på føler

67 mm

Højde på føler

116 mm

Rullens bredde

8,5 mm

Diameter af rulle

20 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Bemærk

Bemærk (generelt)

Aktivering fra oven skal undgås, da positionsafbryderens levetid herved reduceres.

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 015
T 016
T/M 017
Type:See ordering code
Description of the component:Limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, January 15, 2020
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 09.09.2025 08.25