TESK-LA-12ST1
TESK-LA-12ST1
Typebenaming van het product: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Standaardscharnier |
L | Lange scharnierhelft |
(2) | |
A | vooringesteld voor frontale aanbouw |
I | vooringesteld voor inbouw binnenin |
U | Regelbare schakelhoek |
(3) | |
22 | 2 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
13 | 1 maakcontact (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
(4) | |
L1 | Kabel onder |
L2 | Kabel boven |
ST1 | Inbouwstekker onder |
ST2 | Inbouwstekker boven |
(5) | |
3M | Kabellengte 3 m (alleen voor L1 / L2) |
5M | Kabellengte 5 m (alleen voor L1 / L2) |
10M | Kabellengte 10 m ( alleen voor L1 / L2) |
20M | Kabellengte 20 m ( alleen voor L1 / L2) |
30M | Kabellengte 30 m ( alleen voor L1 / L2) |
- Inbouwstekker M12 onder
- met vast ingestelde schakelhoek
- vooringesteld voor frontale aanbouw
- lange scharnierhelft
- metaalbehuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TESK-LA-12ST1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103005721 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661435596 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002591 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002591 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Metaal, zinkgietijzer |
Kleur van de behuizing |
Zilver |
Brutogewicht |
371 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Inbouw buitenkant |
Ja |
Montageaanslagen |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Voorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
B10D Maakcontact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Stekker M12 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,5 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
1 mm² |
Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
20 mm |
Breedte van de sensor |
98 mm |
Hoogte van de sensor |
116 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +65 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
30 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,5 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
2,5 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Maximale schakelfrequentie |
1.200 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilvernikkellegering 10 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
CCC certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets overige
Schakelwegdiagram
Contactschema
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/07/2025 12:07