V-SK4P-M12P-S-G-15M-BK-2-X-T-4
V-SK4P-M12P-S-G-15M-BK-2-X-T-4
Downloads
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
V-SK4P-M12P-S-G-15M-BK-2-X-T-4 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103038979 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661546964 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001855 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001855 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 61076-2-111 |
| Brutogewicht |
1.980 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Halogeenvrij |
Ja |
| geschikt voor sleepkettingen |
Ja |
| Aantal kabeladers |
4 |
Mechanische gegevens
| Draaimoment, maximum |
1 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
15 m |
| Aantal kabeladers |
4 |
| Aderdoorsnede |
1,5 mm2 |
| Diameter van de kabel |
9,6 mm |
| Buigradius (vast) |
4 x Ø-kabel |
| Buigradius (bewegend) |
7,5 x Ø-kabel |
| Kleur van de kabelmantel |
Zwart |
| Materiaal van de kabelmantel |
PUR |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
| Aansluitstekker |
Koppeling, M12 |
| Bouwvorm |
recht |
| Codering van de stekker |
T |
| Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
| Materiaal van de wartel |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
| Materiaal van de handgreep |
Kunststof, TPU |
| Kleur van de handgreep |
Zwart |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B
| Aansluitstekker |
Stekker, M12 |
| Bouwvorm |
recht |
| Codering van de stekker |
T |
| Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
| Materiaal van de wartel |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
| Materiaal van de handgreep |
Kunststof, TPU |
| Kleur van de handgreep |
Zwart |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 IP68 |
| Omgevingstemperatuur (aansluitstekker) |
-30 ... +90 °C |
| Omgevingstemperatuur (vast) |
-40 ... +80 °C |
| Omgevingstemperatuur (bewegend) |
-25 ... +80 °C |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
12 A |
| Nominale bedrijfsspanning |
63 VDC |
| Nominale bedrijfsstroom |
12.000 mA |
Taalfilter
Datasheet
UL-certificaat
Algemene informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: k1204f18
| 21,4 kB | .png | 74.083 x 53.269 mm - 210 x 151 px - 72 dpi
| 199,1 kB | .jpg | 352.778 x 254.353 mm - 1000 x 721 px - 72 dpi
| 13,2 kB | .jpg | 112.889 x 81.492 mm - 320 x 231 px - 72 dpi
| 28,7 kB | .jpg | 123.472 x 88.9 mm - 350 x 252 px - 72 dpi
| 27,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/10/2025 08:57